??
CAD model selection
K1659.1051X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.1051X10
BESTKIPP
Order No.
K1659.1051X10
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
jet black RAL 9005
GR
size
1
X
External thread
M 5
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
14.5 mm
H3
height
31.0 mm
H4
height
34.0 mm
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.0 mm
L
Length
10 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0356 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245523504
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions